ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイルケースリムーバーセット

通常単価(税別)
1,408円
税込単価
1,549円
通常出荷日:1日目

【特長】・材質が柔らかいため、相手を傷つけません・先端の形状は6パターンあります【用途】・小物樹脂製品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装関連
  • 全長 (mm)
    185
  • トラスココード
    200-4423
  • JANコード
    4580117396198
  • 質量(g)
    30
  • 材質1
    合成樹脂
  • セット内容(点)
    3
  • 詳細タイプ
    モバイルケースリムーバー
  • 先端幅(mm)
    3.6×7.5・10.2×12.5・7.3×10.1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LB-618
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LB-618の仕様・寸法情報

商品タイプ
内装関連
全長(mm)
185
トラスココード
200-4423
JANコード
4580117396198
質量(g)
30
材質1
合成樹脂
セット内容(点)
3
詳細タイプ
モバイルケースリムーバー
先端幅(mm)
3.6×7.5・10.2×12.5・7.3×10.1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-618
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,408円
( 1,549円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質が柔らかいため、相手を傷つけません
・先端の形状は6パターンあります
【用途】
・小物樹脂製品分解用
・スマートエントリーキーの電池交換や、Oリングの取り外しに
【材質】
・合成樹脂
・3本組

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モバイルケースリムーバーセットの型番LB-618のページです。 型番LB-618に関する仕様情報を記載しております。
モバイルケースリムーバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルケースリムーバーセット
ベアリング&シールインサーター
コイルスプリングコンプレッサー
レンチ レンチエ-ス
リアショックハブプーラー HN-812
ダイヤルケージセット
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格1,408円31,913円56,630円130,794円78,788円31,224円
通常出荷日1日目1日目1日目6日目4日目6日目
商品タイプ内装関連---汎用ツール汎用ツール
全長(mm)185210280---
トラスココード200-4423783-9383783-9201853-5865853-5977853-5952
JANコード4580117396198458011739429345801173921454580117392183--
質量(g)30800.0003900.010000.067001800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました