ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

多目的クリーナー柄付き 小

通常単価(税別)
616円
税込単価
678円
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリエステル繊維を特殊織りしたものでキズを付けずに汚れを素早く落とします・使用後もフック付き...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
青
4964501003907
340-3282
1個
緑
4964501003921
340-3285
1個
赤
4964501003891
340-3295
1個
黄
4964501003914
340-3292
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
616円
( 678円 )
1日目
616円
( 678円 )
1日目
616円
( 678円 )
1日目
616円
( 678円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル繊維を特殊織りしたものでキズを付けずに汚れを素早く落とします
・使用後もフック付きなので衛生管理できます
【用途】
・スポンジやブラシの届かない狭い隙間、機械の洗浄等

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多目的クリーナー柄付き 小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多目的クリーナー柄付き 小
多目的クリーナー柄付き 大
ブラシ3本セット 小
油付けブラシ竹柄 小 No.150
SP洗濯機すきまクリーナー
SP洗濯機すみっこクリーナー
メーカーカウゼルカウゼルM&MSK-11MAMEITAMAMEITA
通常価格616円834円531円726円540円573円
通常出荷日1日目1日目5日目3日目1日目1日目
毛材その他その他-その他その他その他
タイプその他その他--その他その他
横(mm)5590----
厚さ(mm)3540----
縦(mm)190230----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト