ファクトリーサプライ用品技術窓口

A型カッター替刃 BA1P

通常単価(税別)
468円
税込単価
515円
通常出荷日:1日目

【特長】・切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工を施しております【用途】・事務・軽作業用【材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚 (mm)
    0.38
  • 適合本体
    A300GRP、A400GRP BK
  • トラスココード
    208-1154
  • JANコード
    4904011014215
  • 質量(g)
    32.400
  • 材質1
    合金工具鋼

型番:

BA1P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

BA1Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体・替刃
替刃
刃厚(mm)
0.38
適合本体
A300GRP、A400GRP BK
トラスココード
208-1154
JANコード
4904011014215
質量(g)
32.400
材質1
合金工具鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BA1P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
468円
( 515円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工を施しております
【用途】
・事務・軽作業用
【材質】
・刃:合金工具鋼(SKS81)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A型カッター替刃 BA1Pの型番BA1Pのページです。 型番BA1Pに関する仕様情報を記載しております。
A型カッター替刃 BA1Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A型カッター替刃 BA1P
L型カッター替刃 BL□
カッター替刃 BP-400P(薄板用)
カッター替刃 BP-12P(厚物切り作業用)
マットカッター専用替刃
替刃 丸型スキップ刃Φ28 刃厚0.30
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格468円694円738円671円898円692円
通常出荷日1日目1日目2日目9日目2日目9日目
商品タイプその他その他----
本体・替刃替刃替刃----
刃厚(mm)0.380.450.80.50.30.3
適合本体A300GRP、A400GRP BKL型カッターP-500GPL-500P、L-550P、L-500GP、L-500GRP、L-700RPBKMAT-45PSK-2P
トラスココード208-1154231-0904853-3817853-3805853-3814853-3821
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました