17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製L型替刃

通常単価(税別)
727
税込単価
800
通常出荷日:1日目

【特長】・錆に強いハイカーボンステンレス製です【用途】・水回りの作業などに【材質】・刃:ハイカーボンス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚 (mm)
    0.45
  • 適合本体
    L型カッター
  • トラスココード
    231-0904
  • JANコード
    4904011014246
  • 質量(g)
    42.800
  • 材質1
    刃:ハイカーボンステンレス
  • パック入数(枚)
    5

型番:

BL5SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BL5SSの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体・替刃
替刃
刃厚(mm)
0.45
適合本体
L型カッター
トラスココード
231-0904
JANコード
4904011014246
質量(g)
42.800
材質1
刃:ハイカーボンステンレス
パック入数(枚)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL5SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
727
( 800 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆に強いハイカーボンステンレス製です
【用途】
・水回りの作業などに
【材質】
・刃:ハイカーボンステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製L型替刃の型番BL5SSのページです。 型番BL5SSに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製L型替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製L型替刃
切り出しナイフ用替刃
カッターナイフプレミアムL型
A型カッター替刃 BA1P
クイックリターンカッターL型先丸短刃
円切りカッター 特大タイプ
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格7274691,8682731,0677,100
通常出荷日1日目7日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他-カッターナイフその他カッターナイフロータリーカッター
本体・替刃替刃-本体替刃本体本体
刃厚(mm)0.451.50.50.380.451
適合本体L型カッターVL-6P-A300GRP、A400GRP BK--
トラスココード231-0904853-3824137-2772208-1154194-8856480-8649
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト