ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ボール盤バイスFVL用シャフト用ねじ

通常単価(税別)
1,458円~2,501円
税込単価
1,604円~2,751円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ボール盤バイスFVL専用オプション・トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです

  • 商品画像はFVL-100SF型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合機種

質量(g)

最小発注数量
4550414236299
257-5662
FVL-75
300
1個
4550414236305
257-5670
FVL-100
350.000
1個
4550414236312
257-5660
FVL-125
380.000
1個
4550414236329
257-5672
FVL-150
400.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,458円
( 1,604円 )
1日目
2,038円
( 2,242円 )
1日目
2,269円
( 2,496円 )
1日目
2,501円
( 2,751円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボール盤バイスFVL専用オプション
・トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです

ご注意

  • 商品画像はFVL-100SF型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール盤バイスFVL用シャフト用ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール盤バイスFVL用シャフト用ねじ
ボール盤バイスFVL専用口金固定ねじ
中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセット
リードバイスLVL用シャフト
回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット
中型マルチコンビバイスTMCV用シャフト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,458円-1,439円 -2,314円 -2,758円 -3,047円2,758円 -
通常出荷日1日目1日目19日目1日目19日目1日目
品名シャフト口金・固定ねじセット口金・固定ねじセットシャフト口金・固定ねじセットシャフト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト