ツール用品技術窓口

タイヤバルブツール

  • JANコード
    2007000004739
  • トラスココード
    195-4265
  • 質量(g)
    18.000
  • 材質1
    スチール(シャフト)、アルミニウム(グリップ)
  • 全長(mm)
    140

型番:

2007000004739
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2007000004739の仕様・寸法情報

JANコード
2007000004739
トラスココード
195-4265
質量(g)
18.000
材質1
スチール(シャフト)、アルミニウム(グリップ)
全長(mm)
140
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000004739
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
827円
( 910円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードな、タイヤバルブのムシ回しです
【用途】
・ムシ回しに
【材質】
・スチール(シャフト)、アルミニウム(グリップ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤバルブツールの型番2007000004739のページです。 型番2007000004739に関する仕様情報を記載しております。
タイヤバルブツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヤバルブツール
オイルパンスクエア(ネット付)
マフラープラグ S
オイルパン
シールリムーバー
バイシクルチェーンツール
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格827円1,027円990円2,973円1,328円2,157円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード200700000473920090000041082007000012222200900000372920020000270782007000014110
トラスココード195-4265201-7469195-4311252-7018201-2285217-0325
質量(g)18.000500.00010.000140070.000110.000
材質1スチール(シャフト)、アルミニウム(グリップ)PEポリ塩化ビニルPEシャフト:カーボンスチール(ピン)カーボンスチール、(本体)スチール、(グリップ)ポリプロピレン、熱可塑性軟質ゴム
全長(mm)140-----

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました