ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

両面スジ入りゴム

通常単価(税別)
1,398円~3,921円
税込単価
1,538円~4,313円
通常出荷日:1日目

【特長】・工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなどの業務用途から、冷蔵庫やエアコン、プリンターなどの家...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
100
4535395101521
1085.000
249-2745
1個
300
4535395101538
3340.000
249-2744
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,398円
( 1,538円 )
1日目
3,921円
( 4,313円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなどの業務用途から、冷蔵庫やエアコン、プリンターなどの家庭用途まで多くの防振に対応します
・カットサイズなので、使用場所が広がります
【用途】
・防振、防音に
【材質】
・天然ゴム(NR)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面スジ入りゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面スジ入りゴム
低反発ゴム
エアコン室外機用ゴムパッド
ゴムストッパー
防振ゴム ストッパー
ゴムクッション
メーカー光光光トラスコ中山NOKミスミ
通常価格1,398円-1,301円906円913円 -1,316円710円 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
特性・用途該当なし----該当なし
種類防振シート・パッド--緩衝用ストッパ緩衝用ストッパ防振シート・パッド
材質ゴム--天然ゴム(NR)ハイダンピングラバー本体:ポリウレタン/接着材:アクリル系
接続形状穴なし--片端おねじ片端おねじ穴なし
高さH・厚さT(mm)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト