ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用

通常単価(税別)
6,782円~7,721円
税込単価
7,460円~8,493円
通常出荷日:1日目~4日目

【商品仕様】・手打ちタイプの専用工具です・施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます・持ち手保護カバー...

詳細を確認
  • 商品画像は44631型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4006209446317
501.000
191-2624
1個
4006209446324
498.400
191-2593
1個
4006209446331
517.000
191-2618
1個
4006209446348
518.000
191-2574
1個
4006209446355
645.000
191-2573
1個
4006209484876
497.100
191-2583
1個
4048962217223
506.000
191-2619
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,782円
( 7,460円 )
1日目
6,782円
( 7,460円 )
1日目
6,782円
( 7,460円 )
1日目
6,782円
( 7,460円 )
1日目
7,721円
( 8,493円 )
4日目
6,782円
( 7,460円 )
1日目
6,782円
( 7,460円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・手打ちタイプの専用工具です
・施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます
・持ち手保護カバー付きです
・用途:打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに

ご注意

  • 商品画像は44631型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用
EA IM用打ち込み棒(手打ちタイプ) EA-ST
打ち込み式金属アンカー EA2 (ツバ付タイプ)ステンレス製
中空壁用アンカー ITハンガー(ALC用・はさみ固定式) おねじタイプ・ステンレス製
中空壁用 フリップアンカー
ノーブルアンカー(中空壁用樹脂製アンカー)
メーカーフィッシャーフィッシャーフィッシャーサンコーテクノイイファス旭化学工業
通常価格6,782円-4,050円 -25,380円 -1,047円 -834円573円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目3日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト