ファクトリーサプライ用品技術窓口

セミロングソケットビット

ご注意

  • 電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
  • ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。
  • 商品画像はBDS-10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(mm)

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
8
100
4991347675715
50.000
362-7729
1個
10
100
4991347675722
60.000
362-7728
1個
12
100
4991347675739
70.000
362-7723
1個
13
100
4991347675746
80.000
362-7727
1個
14
100
4991347675753
90.000
362-7731
1個
17
103
4991347675760
120.000
362-7726
1個
19
103
4991347675777
130.000
362-7725
1個
21
103
4991347675784
135.000
362-7724
1個
24
103
4991347675791
170.000
362-7732
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
934円
( 1,027円 )
1日目
934円
( 1,027円 )
1日目
1,049円
( 1,154円 )
1日目
1,049円
( 1,154円 )
1日目
1,049円
( 1,154円 )
1日目
1,074円
( 1,181円 )
1日目
1,074円
( 1,181円 )
1日目
1,074円
( 1,181円 )
1日目
1,511円
( 1,662円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18V対応のインパクトドライバー用セミロングソケットビットです
・ナットの落下を防ぐスタンダードな深穴タイプです
・軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています
・ハードな使用でも長寿命を実現しました
・ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました
・ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました
【用途】
・インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに

ご注意

  • 電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
  • ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。
  • 商品画像はBDS-10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミロングソケットビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミロングソケットビット
KOSEI ショートソケットセット (トランク型メタルケース付)
KOSEI 40V対応 強化型パワーソケットセット (トランク型メタルケース付)
ショートソケットビット
強化型パワーソケット
GT セミロングソケットビット
メーカーベストツールベストツールベストツールベストツールベストツールウィザ(旧:グレートツール)
通常価格934円-11,957円15,198円679円 -1,082円 -1,150円
通常出荷日1日目5日目5日目1日目1日目4日目
使用機器電動インパクトドライバー--電動インパクトドライバー電動インパクトドライバー電動ドリル
ソケット形状6角--6角6角-
溝位置(mm)13--13--
商品タイプロングタイプ--ショートタイプショートタイプ-
材質1六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)ソケット本体:SCM鋼ソケット本体:SCM鋼六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)六角軸部:NKD-1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト