ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショートソケットビット

通常単価(税別)
679円~1,049円
税込単価
747円~1,154円
通常出荷日:1日目

【特長】・18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです・狭く複雑な箇所での作業に便利で...

詳細を確認

ご注意

  • 電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
  • ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。
  • 商品画像はBSS-10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(mm)

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
7
55
4991347676019
35.000
362-2949
1個
8
55
4991347676026
35.000
362-2950
1個
10
55
4991347676033
38.000
362-2948
1個
12
55
4991347676040
38.000
362-2951
1個
13
55
4991347676057
38.000
362-2947
1個
14
55
4991347676064
40.000
362-2944
1個
17
70
4991347676071
60.000
362-2946
1個
19
70
4991347676088
70.000
362-2945
1個
21
70
4991347676095
80.000
362-2943
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
679円
( 747円 )
1日目
679円
( 747円 )
1日目
703円
( 773円 )
1日目
703円
( 773円 )
1日目
745円
( 820円 )
1日目
745円
( 820円 )
1日目
1,049円
( 1,154円 )
1日目
1,049円
( 1,154円 )
1日目
1,049円
( 1,154円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです
・狭く複雑な箇所での作業に便利です
・軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています
・ハードな使用でも長寿命を実現しました
・ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました
・ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました
【用途】
・インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに

ご注意

  • 電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
  • ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。
  • 商品画像はBSS-10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートソケットビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートソケットビット
KOSEI ショートソケットセット (トランク型メタルケース付)
KOSEI 40V対応 強化型パワーソケットセット (トランク型メタルケース付)
セミロングソケットビット
強化型パワーソケット
電動ドライバー用ソケット 17MM
メーカーベストツールベストツールベストツールベストツールベストツールKOKEN 山下工業研究所
通常価格679円-11,957円15,198円934円 -1,082円 -1,371円
通常出荷日1日目5日目5日目1日目1日目1日目
使用機器電動インパクトドライバー--電動インパクトドライバー電動インパクトドライバー-
ソケット形状6角--6角6角-
溝位置(mm)13--13--
商品タイプショートタイプ--ロングタイプショートタイプ-
単品・セット区分単品---単品-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト