ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

電工ドライバー(黒金)

通常単価(税別)
1,125円~1,150円
税込単価
1,238円~1,265円
通常出荷日:1日目

【特長】・絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止できます・握りやすいグリップ形状採用しました・マ...

詳細を確認
  • 保護メガネを着用してご使用ください。
  • 絶縁ドライバーではないため、必ず電気を遮断してご使用ください。
  • 軸カバーはショート防止用のため、使用前に摩耗・破損がないか確認しご使用ください。
  • こじる・ハンマーでの打撃はしないでください。正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 商品画像は524D-BG型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
プラス(+)
No.2
-
186
100
4952520403235
333-4928
86.000
1個
プラス(+)
No.2
-
236
150
4952520403242
333-4926
95.000
1個
マイナス(-)
-
5.5
186
100
4952520403211
333-4927
85.000
1個
マイナス(-)
-
5.5
236
150
4952520403228
333-4925
95.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,125円
( 1,238円 )
1日目
1,150円
( 1,265円 )
1日目
1,125円
( 1,238円 )
1日目
1,150円
( 1,265円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止できます
・握りやすいグリップ形状採用しました
・マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします
・グリップ上部で+-を見分けることができます
・絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止
【用途】
・配電盤や分電盤の取り付けなど電気工事に最適です
【材質】
・Si-Cr-V鋼

ご注意

  • 保護メガネを着用してご使用ください。
  • 絶縁ドライバーではないため、必ず電気を遮断してご使用ください。
  • 軸カバーはショート防止用のため、使用前に摩耗・破損がないか確認しご使用ください。
  • こじる・ハンマーでの打撃はしないでください。正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 商品画像は524D-BG型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドライバー(黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ドライバー(黒金)
電工グリップドライバー
電工ドライバー -6×100mm
電工用スクリュードライバー
[+ -]ドライバー(電工型・差替式)
#2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
メーカーフジ矢マーベルM&Mウィリアムズエスコエスコ
通常価格1,125円-1,068円 -518円2,039円 -1,031円806円
通常出荷日1日目2日目5日目1日目〜3日目3日目
グリップ材質硬質プラスチック-硬質プラスチック---
グリップ径(mm)40-----
軸形状丸-----
軸径(mm)6-----
単品/セット単品-単品---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト