17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートタッチ smart touch

通常単価(税別)
1,049円
税込単価
1,154円
通常出荷日:1日目

【特長】・素早くスマホ操作ができます・替芯が5本入るので芯補充の手間が少なくなります【用途】・建築用筆...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    157
  • JANコード
    4960587078617
  • 質量(g)
    32.500
  • トラスココード
    204-6274
  • 材質1
    本体:ABS、アルミ、真鍮

型番:

7861
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7861の仕様・寸法情報

全長(mm)
157
JANコード
4960587078617
質量(g)
32.500
トラスココード
204-6274
材質1
本体:ABS、アルミ、真鍮
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7861
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,049円
( 1,154円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素早くスマホ操作ができます
・替芯が5本入るので芯補充の手間が少なくなります
【用途】
・建築用筆記具

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートタッチ smart touchの型番7861のページです。 型番7861に関する仕様情報を記載しております。
スマートタッチ smart touchのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートタッチ smart touch
モバイルバッテリー 20000mAh 67W
パソコンモニター台 32インチモニター対応(引き出し付き)
ノートPCスタンド 6段階角度調整 ゴム製グリップ
ベーシックmicroSDメモリカード
SDカードケース(12枚収納)
メーカーたくみエレコムSTAR TECHSTAR TECHKIOXIAサンワサプライ
通常価格1,049円15,880円9,549円6,321円5,642円1,069円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)157-----
JANコード4960587078617-----
質量(g)32.500-----
トラスココード204-6274-----
材質1本体:ABS、アルミ、真鍮-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました