ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラチェットレンチ ハイラッチ

  • ラチェット機構
    有
  • 種類
    多機能レンチ
  • 全長 (mm)
    145
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 12 / 13 / 8
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
    無
  • JANコード
    4975180414403
  • トラスココード
    660-0364
  • 質量(g)
    145.000
  • 材質1
    本体:アルミ合金
  • 材質2
    ソケット:クロムバナジウム鋼
  • 厚さ(mm)T1
    34
  • 厚さ(mm)T2
    45
  • ギア数 (枚)
    36
  • 保証トルク (N・m)
    16.8(8mm )、28.0(10mm)、60.0(12mm)、70.0(13mm)

ご注意

  • 必ずボルト・ナットの二面幅に合ったサイズを使用し、斜め掛けや浅掛けはしないで下さい。
  • ハンマ代わりに叩かないで下さい。
  • 高所作業では、落下防止のひも(TOPSFCシリーズ)との併用をお勧めいたします。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PRW-3HL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

PRW-3HLの仕様・寸法情報

ラチェット機構
有
種類
多機能レンチ
全長(mm)
145
二面幅寸法(mm)
8 ~ 13
単品・セット区分
単品
首振り(フレックス)
無
JANコード
4975180414403
トラスココード
660-0364
質量(g)
145.000
材質1
本体:アルミ合金
材質2
ソケット:クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)T1
34
厚さ(mm)T2
45
ギア数(枚)
36
保証トルク(N・m)
16.8(8mm )、28.0(10mm)、60.0(12mm)、70.0(13mm)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PRW-3HL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,249円
( 5,774円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1丁で4サイズに対応します
・ギア数が36枚ギアで細かい作業が可能になりました
・ギアと爪が2か所で接する二段爪仕様で十分な強度を発揮します
・本体プレートはアルミ合金仕様で軽量且つ頑丈です
・中プレートは強化プラスチックなので軽量です
・安全ロープ取り付け穴付です
【用途】
・レースウェイ(電路支持金具)の取り付けに使用します
・ボルトナットの着脱

ご注意

  • 必ずボルト・ナットの二面幅に合ったサイズを使用し、斜め掛けや浅掛けはしないで下さい。
  • ハンマ代わりに叩かないで下さい。
  • 高所作業では、落下防止のひも(TOPSFCシリーズ)との併用をお勧めいたします。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットレンチ ハイラッチの型番PRW-3HLのページです。 型番PRW-3HLに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットレンチ ハイラッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットレンチ ハイラッチ
鳶仕様ラチェットレンチ
板ラチェットレンチセット
ストレート形トルクレンチセット
4サイズ板ラチェットレンチ
両口ラチェットレンチ 黒
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格5,249円4,488円14,110円41,364円 -5,516円5,272円
通常出荷日5日目1日目5日目1日目1日目1日目
ラチェット機構有有有有有有
種類多機能レンチ片口めがね両口めがね片口めがね板ラチェットレンチ片口めがね
全長(mm)145305300333240312
二面幅寸法(mm)10 / 12 / 13 / 819×24--17.0×19、21×2416×18
単品・セット区分単品単品セット品セット品単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました