ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
トラスコ中山
通常価格(税別):3,615円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ねじシールテープ(小径用)【1~20個入り】
通常価格(税別):140円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ ブルーシート#2000【5~20個入り】
通常価格(税別):2,326円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,136円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・2種類のスティツクで細かい場所、狭い隙間のホコリ取りに【材質】・細型スティック・ハンドル:A...
詳細を確認【特長】
・2種類のスティツクで細かい場所、狭い隙間のホコリ取りに
【材質】
・細型スティック・ハンドル:ABS樹脂
・生地:ポリエステル
・薄型スティック・ハンドル:ABS樹脂
・生地:アクリル不織布
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
チャンネルブラシ“J型”
4通常価格(税別):866円~

トラスコ中山
木柄真鍮ブラシ
4.7通常価格(税別):470円~

トラスコ中山
竹ヨージ
4.7通常価格(税別):210円~

トラスコ中山
コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)
5通常価格(税別):1,336円

H&H
ワイヤーブラシ HB-B4・S3・W3
5通常価格(税別):190円~

トラスコ中山
チャンネルブラシ“A型”
4.5通常価格(税別):637円~

トラスコ中山
機械植え竹ブラシ ナイロン
0通常価格(税別):585円~

トラスコ中山
機械植竹ブラシ尺一,質量:25g
0通常価格(税別):348円~

トラスコ中山
小判6行ブラシ
5通常価格(税別):699円~