ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SP洗濯機ここそこブラシ【2個入り】

通常単価(税別)
573円
税込単価
630円
通常出荷日:1日目

【特長】・くずとりネットなど細かい所の汚れ落としに【材質】・ハンドル:ポリプロピレン・毛:ナイロン

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LB-340
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

LB-340の仕様・寸法情報

毛材
ナイロン
タイプ
その他
横(mm)
17
厚さ(mm)
27
縦(mm)
188
色
ホワイト/ブルー
JANコード
4930419734066
質量(g)
14.000
トラスココード
561-3413
材質1
ハンドル:ポリプロピレン

型番リスト

表示件数
型番
LB-340
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
573円
( 630円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・くずとりネットなど細かい所の汚れ落としに
【材質】
・ハンドル:ポリプロピレン
・毛:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP洗濯機ここそこブラシの型番LB-340のページです。 型番LB-340に関する仕様情報を記載しております。
SP洗濯機ここそこブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SP洗濯機ここそこブラシ
SP洗濯機すきまクリーナー
SP洗濯機フィルターブラシ
SP洗濯機すみっこクリーナー
排水口ブラシ ホワイト
フードポットブラシ グリーン
メーカーMAMEITAMAMEITAMAMEITAMAMEITAMAMEITAMAMEITA
通常価格573円540円711円573円693円693円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
毛材ナイロンその他ナイロンその他その他ナイロン
タイプその他その他その他その他その他その他
横(mm)17細型:10、薄型:1535253050
厚さ(mm)27細型:5、薄型:235205550
縦(mm)188細型:170、薄型:143225205200240
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました