ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SP洗濯機すみっこクリーナー【2個入り】

通常単価(税別)
573円
税込単価
630円
通常出荷日:1日目

【特長】・洗濯槽トップや洗剤投入口の汚れやホコリ取りに【材質】・ハンドル:ABS樹脂・生地:ポリエステ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LB-339
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

LB-339の仕様・寸法情報

毛材
その他
タイプ
その他
横(mm)
25
厚さ(mm)
20
縦(mm)
205
色
ホワイト/ブルー
JANコード
4930419733960
質量(g)
20.000
トラスココード
561-3411
材質1
ハンドル:ABS樹脂
材質2
生地:ポリエステル、ポリウレタンフォーム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LB-339
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
573円
( 630円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗濯槽トップや洗剤投入口の汚れやホコリ取りに
【材質】
・ハンドル:ABS樹脂
・生地:ポリエステル、ポリウレタンフォーム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP洗濯機すみっこクリーナーの型番LB-339のページです。 型番LB-339に関する仕様情報を記載しております。
SP洗濯機すみっこクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SP洗濯機すみっこクリーナー
フードポットブラシ グリーン
排水口ブラシ ホワイト
SP洗濯機フィルターブラシ
SP洗濯機すきまクリーナー
SP洗濯機ここそこブラシ
メーカーMAMEITAMAMEITAMAMEITAMAMEITAMAMEITAMAMEITA
通常価格573円693円693円711円540円573円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
毛材その他ナイロンその他ナイロンその他ナイロン
タイプその他その他その他その他その他その他
横(mm)25503035細型:10、薄型:1517
厚さ(mm)20505535細型:5、薄型:227
縦(mm)205240200225細型:170、薄型:143188
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました