ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド)

通常単価(税別)
1,528円~1,632円
税込単価
1,681円~1,795円
通常出荷日:1日目

【特長】・使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです・潤滑性に優れ...

詳細を確認
  • 商品画像はAC40-TPER2005型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

切削径DC(mm)

最大切込みAPMX(mm)

機能長さLF(mm)

シャンク径DCON(mm)

最小発注数量
4550414364350
6.000
391-9398
0.5
1.25
40
4
1個
4550414364367
6.000
392-0874
1
2.5
45
4
1個
4550414364374
6.000
392-0875
1.5
3.75
45
4
1個
4550414364381
6.000
391-9389
2
5
45
4
1個
4550414364398
16.000
392-0882
3
7.5
45
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,632円
( 1,795円 )
1日目
1,528円
( 1,681円 )
1日目
1,528円
( 1,681円 )
1日目
1,542円
( 1,696円 )
1日目
1,600円
( 1,760円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです
・潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用
・安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です
【用途】
・被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂
【材質】
・超微粒子超硬合金

ご注意

  • 商品画像はAC40-TPER2005型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド)
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2.5Dタイプ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2.5Dタイプ
超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
メーカートラスコ中山ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,528円------
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
刃数2-----
材質1超微粒子超硬合金-----
コーティングAlCrNコーティング-----
刃数ZEFP(枚)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト