ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AP マグネット ペーパーホルダー ブラック

通常単価(税別)
2,263円
税込単価
2,489円
通常出荷日:1日目

【特長】・ロール状のペーパーウエスやティッシュボックスを、キャビネットやワゴンの側面に取り付けることが...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2003000009330
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2003000009330の仕様・寸法情報

最大荷重(kg)
3.5(2個使用時)
JANコード
2003000009330
質量(g)
520.000
トラスココード
253-3340
色
ブラック
本体サイズ(mm)
W65×D115×H67(1個)
マグネット径
67mm
ホルダー調整範囲
50mm

型番リスト

表示件数
型番
2003000009330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,263円
( 2,489円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロール状のペーパーウエスやティッシュボックスを、キャビネットやワゴンの側面に取り付けることができるホルダーです
・左右独立式で、最大Φ180mmまでのペーパーウエスに対応しています
・冷蔵庫などに取り付けることで、キッチンペーパーに使用できたりと、家庭用としても使用できます
・この商品は2個で1セットです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AP マグネット ペーパーホルダー ブラックの型番2003000009330のページです。 型番2003000009330に関する仕様情報を記載しております。
AP マグネット ペーパーホルダー ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AP マグネット ペーパーホルダー ブラック
マグネットスプレー缶ホルダー ブラック
マグネットスプレー缶&ドライバーホルダー ブラック
AP マグネットティッシュホルダー
マグネットサイドトレー 210mm ブラック
マグネットフック L字
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格2,263円2,143円2,175円2,366円1,339円1,398円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
最大荷重(kg)3.5(2個使用時)3.64約31約3.5
JANコード20030000093302003000008524200300000853120030000093472003000008517-
質量(g)520.000880.01295.01042.0660.0100.000
トラスココード253-3340253-1721253-1688253-9564253-1748-
色ブラックブラックブラック-ブラック-
よく一緒に購入される商品

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました