ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス製クーラントホース【1/8ホースシステム】 レンチ

通常単価(税別)
1,315円~1,976円
税込単価
1,447円~2,174円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています・ネジ式の為、樹脂ク...

詳細を確認
  • 商品画像はSW-6型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
72
4589926640317
8.000
160-8805
1個
102
4589926640324
30.000
160-8806
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,976円
( 2,174円 )
1日目
1,315円
( 1,447円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています
・ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています
・保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません
【用途】
・切削、研削加工時の工具先端冷却に
【材質】
・SUS303

ご注意

  • 商品画像はSW-6型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製クーラントホース【1/8ホースシステム】 レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製クーラントホース【1/8ホースシステム】 レンチ
ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 レンチ
ステンレス製クーラントホース【1/2ホースシステム】 レンチ
ステンレス製クーラントホース【1/8ホースシステム】 ジョイント
ステンレス製クーラントホース コネクター
ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 ジョイント
メーカーHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINE
通常価格1,315円-958円 -1,976円 -7,110円 -2,163円7,370円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト