ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マグネットスプレー缶&ドライバーホルダー ブラック

通常単価(税別)
2,175円
税込単価
2,393円
通常出荷日:1日目

【特長】・キャビネットやワゴンの側面に取り付けることで、簡単にスプレー缶の収納を追加できる、マグネット...

詳細を確認
  • マグネットには、砂鉄や鉄粉、金属片などが付着するので、必ず清掃してから使用してください。
  • 凹凸や湾曲した場所には、取り付けないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2003000008531
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2003000008531の仕様・寸法情報

最大荷重(kg)
4
JANコード
2003000008531
質量(g)
1295.0
トラスココード
253-1688
材質1
スチール、マグネット
色
ブラック
本体サイズ(mm)
W300×D125×H135
ホルダー内寸(大)(mm)
W205×D75×H50
ホルダー内寸(小)(mm)
W100×D75×H50
スプレー缶適用径(mm)
~60
底面穴径(mm)
Φ19×12
差込穴
Φ7×2個、Φ8×1個、Φ9×1個、Φ10×1個、Φ11×2個
ホルダーサイズ
Φ75×H80mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2003000008531
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,175円
( 2,393円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネットやワゴンの側面に取り付けることで、簡単にスプレー缶の収納を追加できる、マグネットホルダーです
・直径Φ75mmまでの缶を収納でき、ドライバーを差し込めるよう、穴が開いています

ご注意

  • マグネットには、砂鉄や鉄粉、金属片などが付着するので、必ず清掃してから使用してください。
  • 凹凸や湾曲した場所には、取り付けないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットスプレー缶&ドライバーホルダー ブラックの型番2003000008531のページです。 型番2003000008531に関する仕様情報を記載しております。
マグネットスプレー缶&ドライバーホルダー ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットスプレー缶&ドライバーホルダー ブラック
AP マグネットティッシュホルダー
マグネットスプレー缶ホルダー ブラック
AP マグネット ペーパーホルダー ブラック
マグネットサイドトレー 210mm ブラック
マグネットフック L字
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格2,175円2,366円2,143円2,263円1,339円1,398円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
最大荷重(kg)4約33.63.5(2個使用時)1約3.5
JANコード20030000085312003000009347200300000852420030000093302003000008517-
質量(g)1295.01042.0880.0520.000660.0100.000
トラスココード253-1688253-9564253-1721253-3340253-1748-
材質1スチール、マグネットスチール、マグネット--スチール本体:スチール

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました