ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AP マグネットティッシュホルダー

型番:

2003000009347
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

2003000009347の仕様・寸法情報

最大荷重(kg)
約3
JANコード
2003000009347
質量(g)
1042.0
トラスココード
253-9564
材質1
スチール、マグネット
本体サイズ(mm)
W255×D150×H105
マグネット数
4(カバー付)
対応サイズ
D100~140mm、H50~90mm

型番リスト

表示件数
型番
2003000009347
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,366円
( 2,603円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ティッシュボックスや箱入り手袋などを、マグネットでスチール面に貼り付けることができるホルダーです
・強力マグネット4つが付いており、3kgまでの耐荷重があります
・また、マグネットはキズ防止の樹脂カバー付きです
・ガレージ以外でも、台所やデスク周りなどでも活躍します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AP マグネットティッシュホルダーの型番2003000009347のページです。 型番2003000009347に関する仕様情報を記載しております。
AP マグネットティッシュホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AP マグネットティッシュホルダー
マグネットスプレー缶&ドライバーホルダー ブラック
AP マグネット ペーパーホルダー ブラック
マグネットスプレー缶ホルダー ブラック
マグネットサイドトレー 210mm ブラック
マグネットフック L字
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格2,366円2,175円2,263円2,143円1,339円1,398円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
最大荷重(kg)約343.5(2個使用時)3.61約3.5
JANコード20030000093472003000008531200300000933020030000085242003000008517-
質量(g)1042.01295.0520.000880.0660.0100.000
トラスココード253-9564253-1688253-3340253-1721253-1748-
材質1スチール、マグネットスチール、マグネット--スチール本体:スチール

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト