ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス製クーラントホース【1/2ホースシステム】 レンチ

通常単価(税別)
1,976円~2,958円
税込単価
2,174円~3,254円
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製クーラントホース(1/2ホースシステム)専用レンチです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

二面寸法

(mm)

最小発注数量
167
4589926641710
74.500
160-9219
19
1個
173
4589926641727
158.000
160-9220
27
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,976円
( 2,174円 )
1日目
2,958円
( 3,254円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製クーラントホース(1/2ホースシステム)専用レンチです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製クーラントホース【1/2ホースシステム】 レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製クーラントホース【1/2ホースシステム】 レンチ
ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 ワンタッチカプラ
ステンレス製クーラントホース ダブルソケットジョイントホース
ステンレス製クーラントホース 違径ソケット
ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 レンチ
ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 ジョイント
メーカーHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINE
通常価格1,976円-10,567円10,834円9,602円958円 -7,370円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
呼び1/21/41/21/21/41/4
材質1SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303
最高使用圧力(液体)(Mpa)555555
最高使用流量(l/min)606060606060
品名専用レンチワンタッチカプラダブルボールジョイントホース-専用レンチ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート