ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マグネットフック L字【2個入り】

通常単価(税別)
1,398円
税込単価
1,538円
通常出荷日:1日目

【特長】・抜群の吸着力を持つネオジム磁石を採用したL型フックです・キャビネットや、ツールボックスと合わ...

詳細を確認
  • 商品画像は2003000009408型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

2003000009415
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

2003000009415の仕様・寸法情報

最大荷重(kg)
約3.5
JANコード
2003000009415
質量(g)
100.000
トラスココード
253-4926
材質1
本体:スチール
材質2
磁石:ネオジム
色
ブラック
本体サイズ(mm)
Φ25×D35
厚さ(mm)
9
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2003000009415

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
2003000009415
253-4926
ブラック
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,398円
( 1,538円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の吸着力を持つネオジム磁石を採用したL型フックです
・キャビネットや、ツールボックスと合わせやすいカラーです
・耐荷重は約3.5kgで、工具やバッグなど、多少の重量物も吊り下げることができます
・スペースがあまりない、工具箱のフタやキャビネットの側面、ドアなどの場所でも収納を増やす便利アイテムです

ご注意

  • 商品画像は2003000009408型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットフック L字の型番2003000009415のページです。 型番2003000009415に関する仕様情報を記載しております。
マグネットフック L字のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットフック L字
マグネットスプレー缶&ドライバーホルダー ブラック
AP マグネットティッシュホルダー
マグネットスプレー缶ホルダー ブラック
AP マグネット ペーパーホルダー ブラック
マグネットサイドトレー 210mm ブラック
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格1,398円2,175円2,366円2,143円2,263円1,339円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
最大荷重(kg)約3.54約33.63.5(2個使用時)1
質量(g)100.0001295.01042.0880.0520.000660.0
材質1本体:スチールスチール、マグネットスチール、マグネット--スチール
材質2磁石:ネオジム-----
本体サイズ(mm)Φ25×D35W300×D125×H135W255×D150×H105W310×D90×H90(マグネット含む)W65×D115×H67(1個)W210×D130×H120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました