ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタッキングアルミカート オリコン50L用(ナイロンキャスター仕様)

  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    アルミ製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4550414335060
  • トラスココード
    660-7299
  • 質量(g)
    2400
  • 材質1
    コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、車輪:ナイロン、キャスター金具:スチール
  • キャスター径(mm) (mm)
    75
  • 高さ(mm) (mm)
    199.7
  • 取替キャスター(自在)
    TYE-75N
  • 枠内寸法(mm)長さ
    535.6
  • 枠内寸法(mm)幅
    371.6
  • 取替キャスター(自在ストッパー付)
    TYE-75NS
  • キャスタータイプ
    自在ストッパー付きキャスター、自在キャスター各2個
  • 外形寸法(幅×奥行×高さ) (mm)
    577.8×413.8×199.7
  • 仕様
    50Lの折りたたみコンテナに対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSALD50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TSALD50の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
アルミ製
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
JANコード
4550414335060
トラスココード
660-7299
質量(g)
2400
材質1
コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、車輪:ナイロン、キャスター金具:スチール
キャスター径(mm)(mm)
75
高さ(mm)(mm)
199.7
取替キャスター(自在)
TYE-75N
枠内寸法(mm)長さ
535.6
枠内寸法(mm)幅
371.6
取替キャスター(自在ストッパー付)
TYE-75NS
キャスタータイプ
自在ストッパー付きキャスター、自在キャスター各2個
外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
577.8×413.8×199.7
仕様
50Lの折りたたみコンテナに対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSALD50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,299円
( 6,929円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です
・枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました
・キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です
【用途】
・50Lオリコンの積上搬送

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタッキングアルミカート オリコン50L用(ナイロンキャスター仕様)の型番TSALD50のページです。 型番TSALD50に関する仕様情報を記載しております。
スタッキングアルミカート オリコン50L用(ナイロンキャスター仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッキングアルミカート オリコン50L用(ナイロンキャスター仕様)
折りたたみコンテナ台車(ナイロンキャスター仕様)
コンテナ台車 アルミカート エアーキャスター
伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・ストッパー付)
伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ・ストッパ―付)
伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター・ストッパー付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,299円7,904円11,402円 -7,135円 -11,158円 -9,209円 -
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車
本体材質アルミ製スチール製アルミ製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)150200200300400300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
JANコード4550414335060-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました