ファクトリーサプライ用品技術窓口

段差乗越え台車 ロイターバウル

通常単価(税別)
23,856円
税込単価
26,242円
通常出荷日:8日目

【特長】・4cm段差を乗り越えられます・前輪に、大小2種類の車輪を装着することにより、スムーズに段差を...

詳細を確認
  • トラスココード
    646-7740
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    873
  • 高さ(mm)
    158
  • 長さ(mm)
    727
  • 幅(mm)
    456
  • 取替キャスター(固定)
    SR-100NRBーWB(H132)
  • 取替キャスター(自在)
    BPT-100NRB-WB
  • 質量(g)
    10100.0
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール

ご注意

  • 段差の形状により、乗り越えられない場合がります。
  • 段差の幅が10cm未満の段差は、越えられません。
  • 三角形の段差は、越えられません。
  • 円筒形状の段差は、越えられません。

型番:

TC745B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TC745Bの仕様・寸法情報

トラスココード
646-7740
キャスター径(mm)
100
ハンドル高さ(mm)
873
高さ(mm)
158
長さ(mm)
727
幅(mm)
456
取替キャスター(固定)
SR-100NRBーWB(H132)
取替キャスター(自在)
BPT-100NRB-WB
質量(g)
10100.0
材質1
荷台:ポリプロピレン(PP)
材質2
キャスター金具:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TC745B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,856円
( 26,242円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4cm段差を乗り越えられます
・前輪に、大小2種類の車輪を装着することにより、スムーズに段差を超えられます
・段差にぶつかった衝撃での荷物の落下を防ぎます
【用途】
・段差のある場所での段ボール等の搬送に
【材質】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・キャスター金具:スチール

ご注意

  • 段差の形状により、乗り越えられない場合がります。
  • 段差の幅が10cm未満の段差は、越えられません。
  • 三角形の段差は、越えられません。
  • 円筒形状の段差は、越えられません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段差乗越え台車 ロイターバウルの型番TC745Bのページです。 型番TC745Bに関する仕様情報を記載しております。
段差乗越え台車 ロイターバウルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段差乗越え台車 ロイターバウル
段差乗越え台車 ロイターバウルストッパー付
オールSUSボンベ台車
ボンベ運搬台車 タフボーイ
マルチ台車ユニキャリー
アルインコ コンパクト台車MTC120
メーカーテイモーテイモートラスコ中山ハラックスフリーベアコーポレーションアルインコ
通常価格23,856円30,624円80,948円 -52,096円 -67,308円37,421円
通常出荷日8日目8日目8日目5日目4日目1日目
トラスココード646-7740646-7739----
キャスター径(mm)100100----
ハンドル高さ(mm)873873----
高さ(mm)158158----
長さ(mm)727727----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました