ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オートチゼル A-302用シートメタルパンチ

通常単価(税別)
3,613円
税込単価
3,974円
通常出荷日:1日目

【特長】・A-302用アクセサリーです

型番:

NO.90011
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.90011の仕様・寸法情報

商品種類
関連アクセサリー
適合機種
A-302
JANコード
4992338900113
トラスココード
814-7929
全長(mm)
153
質量(g)
124.000

型番リスト

表示件数
型番
NO.90011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,613円
( 3,974円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A-302用アクセサリーです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートチゼル A-302用シートメタルパンチの型番NO.90011のページです。 型番NO.90011に関する仕様情報を記載しております。
オートチゼル A-302用シートメタルパンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートチゼル A-302用シートメタルパンチ
オートチゼル A-302用ポンチ
オートチゼル A-302用リムービングツール
オートチゼル A-302用パネルクリンパー
オートチゼル A-302用甲丸スクレ-パ
ストレートフラットチゼル NBH-600A用
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日本ニューマチック工業
通常価格3,613円4,409円4,216円26,286円6,027円3,289円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
商品種類関連アクセサリー関連アクセサリー関連アクセサリー関連アクセサリー関連アクセサリー-
適合機種A-302A-302A-302A-302A-302-
JANコード49923389001134992338900090499233890010649923389001444992338900205-
トラスココード814-7929814-7927814-7928814-7932814-7918-
全長(mm)153170153186155-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました