ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDLENSER AF4R Work

通常単価(税別)
25,732円
税込単価
28,305円
通常出荷日:5日目

【特長】・充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトの最小モデルです・堅牢な...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

502910
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

502910の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
2000(パワー)/1000(ミドル)/200(ロー)
種類
LED
商品タイプ
投光器
高さ(mm)
119
幅(mm)
266
材質
アルミニウム合金
三脚取付穴径
三脚使用の際は直径10mm、M10まで対応可能
JANコード
4058205033053
トラスココード
652-7510
質量(g)
1370.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
502910
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,732円
( 28,305円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトの最小モデルです
・堅牢なアルミニウム製の本体で、耐衝撃耐久IK07です
【材質】
・アルミニウム合金
【セット内容・付属品】
・専用充電池(内蔵)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDLENSER AF4R Workの型番502910のページです。 型番502910に関する仕様情報を記載しております。
LEDLENSER AF4R Workのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDLENSER AF4R Work
充電式LEDヘッドライト HF4R Work
充電式LEDヘッドライト HF8R Work
充電式LEDヘッドライト HF6R Work
充電式LEDヘッドライト HF4R Core
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H7R Work
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSER
通常価格25,732円6,297円15,645円9,001円5,959円17,693円
通常出荷日5日目1日目4日目1日目1日目1日目
明るさ(lm)2000(パワー)/1000(ミドル)/200(ロー)-----
種類LED-----
商品タイプ投光器-----
高さ(mm)119-----
幅(mm)266-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました