ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDLENSER AF2R Work

通常単価(税別)
12,403円
税込単価
13,643円
通常出荷日:5日目

【特長】・レッドレンザーのエリア ライトの最小モデルです・堅牢なアルミニウム製の本体で、耐衝撃耐久IK...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

502921
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

502921の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
1000(パワー)/500(ミドル)/50(ロー)
種類
LED
商品タイプ
投光器
高さ(mm)
38
材質
アルミニウム合金
JANコード
4058205033381
トラスココード
652-7513
質量(g)
322.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
502921
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,403円
( 13,643円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レッドレンザーのエリア ライトの最小モデルです
・堅牢なアルミニウム製の本体で、耐衝撃耐久IK07です
【材質】
・アルミニウム合金
【セット内容・付属品】
・専用充電池(内蔵)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDLENSER AF2R Workの型番502921のページです。 型番502921に関する仕様情報を記載しております。
LEDLENSER AF2R Workのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDLENSER AF2R Work
LEDLENSER AF4R Work
充電式LEDヘッドライト HF4R Work
充電式LEDヘッドライト HF8R Work
充電式LEDヘッドライト HF6R Work
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H7R Work
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSER
通常価格12,403円25,732円6,297円15,645円9,001円17,693円
通常出荷日5日目5日目1日目4日目1日目1日目
明るさ(lm)1000(パワー)/500(ミドル)/50(ロー)2000(パワー)/1000(ミドル)/200(ロー)----
種類LEDLED----
商品タイプ投光器投光器----
高さ(mm)38119----
材質アルミニウム合金アルミニウム合金----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました