17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ蛇口V型

通常単価(税別)
342
税込単価
376
通常出荷日:1日目

【特長】・油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です・凸ているものはV型が合います

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • サイズ (mm)
    40×60×10.5(奥行×高さ×間口)
  • JANコード
    4905533151655
  • トラスココード
    410-2184
  • 質量 (g)
    30.000

型番:

3211310040
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3211310040の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
サイズ(mm)
40×60×10.5(奥行×高さ×間口)
JANコード
4905533151655
トラスココード
410-2184
質量(g)
30.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3211310040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
342
( 376 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です
・凸ているものはV型が合います

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ蛇口V型の型番3211310040のページです。 型番3211310040に関する仕様情報を記載しております。
ポリ蛇口V型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ蛇口V型
さげ缶用ハイブリッド内容器M
ポリ蛇口 40mm・50mm
ポリ瓶 広口 329102型
ポリビーカー
ポリロート
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造ヨトリヤマハンディ・クラウンハンディ・クラウンアサヒペン
通常価格3423,4111,772 -150 -667 -859
通常出荷日1日目1日目4日目〜4日目4日目9日目
商品タイプ関連品-----
サイズ(mm)40×60×10.5(奥行×高さ×間口)-----
JANコード4905533151655-----
トラスココード410-2184-----
質量(g)30.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト