ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ蛇口 ポリエチレン

通常単価(税別)
806円
税込単価
887円
通常出荷日:1日目

【特長】・石油缶の注ぎ口に取り付けます・空気抜き栓は付いていません【用途】・容器

  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4532036006849
  • 質量(g)
    16
  • トラスココード
    806-6293
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 商品タイプ詳細
    ポリ蛇口
  • 仕様
    50ミリタイプPP
  • 注ぎ口径 (mm)
    20
  • 全長 (mm)
    240
  • 取付部径 (mm)
    50

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

型番:

12007
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

12007の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4532036006849
質量(g)
16
トラスココード
806-6293
材質1
ポリエチレン
商品タイプ詳細
ポリ蛇口
仕様
50ミリタイプPP
注ぎ口径(mm)
20
全長(mm)
240
取付部径(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
12007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
806円
( 887円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石油缶の注ぎ口に取り付けます
・空気抜き栓は付いていません
【用途】
・容器

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ蛇口 ポリエチレンの型番12007のページです。 型番12007に関する仕様情報を記載しております。
ポリ蛇口 ポリエチレンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
切削油を小分けにするのに使用しています
5
満足度:5.0
切削油を小分けにするために使用しています。切削油を変えた際に、一斗缶の口径が変わっていたので新規にミスミから購入しました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ蛇口 ポリエチレン
ポリペール缶
計量カップ ポリプロピレン(PP)
ポリビン
ポリ容器(ノズル付)
取手付 ポリ容器
メーカーコーワコーワコーワコーワトラスコ中山トラスコ中山
通常価格806円617円 -490円501円 -742円 -719円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜2日目
商品タイプ関連品缶缶-缶缶
JANコード4532036006849-4532036001257---
質量(g)16-20---
トラスココード806-6293-806-6396---
材質1ポリエチレンポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました