ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄圧式噴霧器オプションパーツ フィッティングノズル

通常単価(税別)
539円
税込単価
593円
通常出荷日:1日目

【特長】・交換用ノズルの装着用のフィッティングノズルです・簡単にノズルの交換が可能です【材質】・ポリア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取手なし
  • 適合本体
    MATABi製噴霧器全機種
  • 材質1
    ポリアセタール樹脂
  • 質量 (g)
    9.500
  • JANコード
    8414685030504
  • トラスココード
    149-4240

型番:

83540902
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

83540902の仕様・寸法情報

商品タイプ
取手なし
適合本体
MATABi製噴霧器全機種
材質1
ポリアセタール樹脂
質量(g)
9.500
JANコード
8414685030504
トラスココード
149-4240

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
83540902
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
539円
( 593円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換用ノズルの装着用のフィッティングノズルです
・簡単にノズルの交換が可能です
【材質】
・ポリアセタール樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄圧式噴霧器オプションパーツ フィッティングノズルの型番83540902のページです。 型番83540902に関する仕様情報を記載しております。
蓄圧式噴霧器オプションパーツ フィッティングノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄圧式噴霧器オプションパーツ フィッティングノズル
エボリューションライト オプション
紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)
充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)
LB用3連充電器
スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)
メーカーMATABI日平機器嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格539円1,996円 -88,113円25,690円 -25,172円28,353円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目6日目1日目
商品タイプ取手なし-----
適合本体MATABi製噴霧器全機種-----
材質1ポリアセタール樹脂-----
質量(g)9.500-----
JANコード8414685030504-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー用ノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました