ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業手袋 GG-007

通常単価(税別)
572円
税込単価
629円
通常出荷日:1日目

【特長】・滑り止め加工でがっちりグリップできる背抜き手袋です【用途】・運送・倉庫・陳列・梱包などの軽作...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    15
  • 規格
    その他
  • 色
    グレー
  • 厚さ(mm)
    1
  • 材質1
    本体:ポリエステル、スパンデックス
  • 材質2
    コーティング:ニトリルゴム
  • EN388 2016規格
    4121

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

リストカラー

最小発注数量
L
4957520610249
332-7066
20
22.5
8.2
41.000
ブラウン
1個
LL
4957520610256
332-7065
20.6
23.5
8.6
44.000
ブラック
1個
M
4957520610232
332-7063
19
21.5
7.7
37.000
イエロー
5個
S
4957520610263
332-7068
17.8
20.5
7.1
34.000
レッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
572円
( 629円 )
1日目
572円
( 629円 )
1日目
572円
( 629円 )
1日目
572円
( 629円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑り止め加工でがっちりグリップできる背抜き手袋です
【用途】
・運送・倉庫・陳列・梱包などの軽作業や組み立て作業・配線作業に
【材質】
・本体:ポリエステル、スパンデックス
・コーティング:ニトリルゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業手袋 GG-007のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業手袋 GG-007
背抜き手袋 RC-090
作業用手袋 天然ゴム背抜き手袋
トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007
ゴム張り作業手袋
作業用手袋 マッスル
メーカーシモンシモンアトム(安全・保護用品)東和コーポレーション(トワロン)アズワン三重化学工業
通常価格572円780円1,736円691円601円601円
通常出荷日1日目5日目4日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
使用用途作業用作業用--作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止め--すべり止め天然ゴム
仕様背抜き背抜き--ゴム張り背抜き
ゲージ1515---10
規格その他-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト