ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床革手袋 CS-106

通常単価(税別)
762円
税込単価
838円
通常出荷日:1日目

【特長】・切創、摩耗、摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちする床革仕様です【用途】・機械加工作業に【材質】・牛...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    革手
  • 革手袋種類
    床革
  • 厚さ(mm)
    1.4
  • 材質1
    牛床革
  • 袖口タイプ
    袖なし
  • 縫い方
    背縫い
  • 当て
    親指付け根部

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4957520610157
424-7874
22
23.5
9
150
1個
LL
4957520610133
424-7864
23
24.5
9.5
183
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762円
( 838円 )
1日目
762円
( 838円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切創、摩耗、摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちする床革仕様です
【用途】
・機械加工作業に
【材質】
・牛床革

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 CS-106のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革手袋 CS-106
牛床革オイル加工手袋 717PW (裏地付)
牛本革手袋 CG-725
牛本革手袋 CG723
牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)
豚本革手袋 PL717
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格762円972円1,039円 -1,157円 -1,607円1,158円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐切創-耐熱・耐冷-作業用-
商品タイプ革手-革手-革手-
革手袋種類床革-表革-表革-
厚さ(mm)1.41.20.80.80.80.6
材質1牛床革-牛本革牛本革手のひら部:牛本革豚本革
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト