ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロイメタル

通常単価(税別)
1,120円
税込単価
1,232円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐油・耐水性に優れた金属用パテです・小さなヒビ割れの補修に最適で、研磨により金属のような質感...

詳細を確認
  • 商品種類
    金属用補修剤
  • 色
    グレー
  • JANコード
    4978955001099
  • 質量(g)
    65
  • トラスココード
    522-6962
  • 耐熱温度 (℃)
    130
  • 容量 (g)
    42
  • 材質
    主成分:アルミニウム、有機溶剤
  • 電気絶縁性
    250V

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MH109
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MH109の仕様・寸法情報

商品種類
金属用補修剤
色
グレー
JANコード
4978955001099
質量(g)
65
トラスココード
522-6962
耐熱温度(℃)
130
容量(g)
42
材質
主成分:アルミニウム、有機溶剤
電気絶縁性
250V
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MH109
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,120円
( 1,232円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油・耐水性に優れた金属用パテです
・小さなヒビ割れの補修に最適で、研磨により金属のような質感が得られます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロイメタルの型番MH109のページです。 型番MH109に関する仕様情報を記載しております。
ロイメタルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロイメタル
スプレーパテ
パテ ロイメタル業務用
4 IB 鉄粉標準タイプ
デブコン シート式補修剤 ジップパッチ
420ml ジンクスプレー(高金属感)
メーカーホルツホルツホルツITWITWエスコ
通常価格1,120円1,744円7,578円8,477円 -11,114円2,995円
通常出荷日1日目1日目11日目1日目〜1日目1日目
商品種類金属用補修剤簡易補修剤-金属用補修剤--
色グレーグレー----
JANコード497895500109949789550011984978955008203---
質量(g)65245850.000---
トラスココード522-6962522-7538703-2365---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました