ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットライト

通常単価(税別)
20,298円
税込単価
22,328円
通常出荷日:19日目

【特長】・強力なスポットライトです・作業時の暗所照射に最適です

  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    フック付
  • 明るさ (lm)
    500 / 1500
  • 電源
    充電式
  • 奥行 (mm)
    80
  • 高さ (mm)
    220
  • 充電時間 (時間)
    75
  • 幅 (mm)
    160
  • 電源 (V)
    18(5.0Ah)
  • JANコード
    4536178692052
  • トラスココード
    651-3744
  • 質量 (g)
    640

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DCL043-XJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DCL043-XJの仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
フック付
明るさ(lm)
500 ~ 1500
電源
充電式
奥行(mm)
80
高さ(mm)
220
充電時間(時間)
75
幅(mm)
160
電源(V)
18(5.0Ah)
JANコード
4536178692052
トラスココード
651-3744
質量(g)
640

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCL043-XJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,298円
( 22,328円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なスポットライトです
・作業時の暗所照射に最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットライトの型番DCL043-XJのページです。 型番DCL043-XJに関する仕様情報を記載しております。
スポットライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットライト
LEDワークライト DCL050-XJ
バッテリー(18V)
DEWALT 18V ブラシレス・インパクトドライバー
コンパクトヘッドブラシレスインパクトドライバー(18V)
インパクトドライバー(18V)
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格20,298円11,937円27,188円67,226円72,146円61,000円
通常出荷日19日目19日目19日目11日目19日目19日目
商品の種類LEDLED----
形状フック付フック付----
明るさ(lm)500 / 15001000 / 300----
電源充電式充電式----
奥行(mm)8068----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました