ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ袋ストッカー(吸盤付)

  • 商品タイプ
    小物ケース・トレー
  • 本体色
    ホワイト
  • JANコード
    4979625159317
  • トラスココード
    359-5149
  • 外形寸法(mm)奥行
    140
  • 外形寸法(mm)間口
    155
  • 外形寸法(mm)高さ
    265
  • 質量(g)
    320.000
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2
    マグネット
  • 材質3
    吸盤:オレフィン系樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

159317
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

159317の仕様・寸法情報

商品タイプ
小物ケース・トレー
本体色
ホワイト
JANコード
4979625159317
トラスココード
359-5149
外形寸法(mm)奥行
140
外形寸法(mm)間口
155
外形寸法(mm)高さ
265
質量(g)
320.000
材質1
本体:ポリプロピレン
材質2
マグネット
材質3
吸盤:オレフィン系樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
159317
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,366円
( 1,503円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出し入れしやすく、視覚的にもすっきりとしたトータル収納が合理的に家事をアシストします
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・マグネット
・吸盤:オレフィン系樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ袋ストッカー(吸盤付)の型番159317のページです。 型番159317に関する仕様情報を記載しております。
ポリ袋ストッカー(吸盤付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ袋ストッカー(吸盤付)
オーガナイザーミニ/スリム
ファイルボックス 221298、226958
300x130x340mm メッシュ袋(吸盤付)
窓付袋 No.4 白無地
小物袋
メーカー吉川国工業所吉川国工業所吉川国工業所エスコシモジマエスコ
通常価格1,366円1,389円 -1,506円2,074円1,099円718円
通常出荷日1日目1日目〜11日目3日目6日目3日目
商品タイプ小物ケース・トレー小物ケース・トレー保管ケース---
本体色ホワイトホワイト----
JANコード4979625159317-----
トラスココード359-5149-----
外形寸法(mm)奥行140185340---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました