ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
ミスミ パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
【特長】・BRICKSは、身の回りのものを「種類別」「用途別」「部屋別」に整理できる収納ケースです
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
781円 ( 859円 ) | 1日目 |
850円 ( 935円 ) | 1日目 |
734円 ( 807円 ) | 1日目 |
791円 ( 870円 ) | 1日目 |
850円 ( 935円 ) | 1日目 |
725円 ( 798円 ) | 1日目 |
976円 ( 1,074円 ) | 1日目 |
1,049円 ( 1,154円 ) | 1日目 |
1,133円 ( 1,246円 ) | 1日目 |
988円 ( 1,087円 ) | 1日目 |
1,258円 ( 1,384円 ) | 1日目 |
1,010円 ( 1,111円 ) | 1日目 |
1,160円 ( 1,276円 ) | 1日目 |
956円 ( 1,052円 ) | 1日目 |
1,041円 ( 1,145円 ) | 1日目 |
1,107円 ( 1,218円 ) | 1日目 |
832円 ( 915円 ) | 1日目 |
815円 ( 897円 ) | 1日目 |
1,239円 ( 1,363円 ) | 1日目 |
1,009円 ( 1,110円 ) | 1日目 |
1,285円 ( 1,414円 ) | 1日目 |
1,010円 ( 1,111円 ) | 1日目 |
1,178円 ( 1,296円 ) | 1日目 |
1,249円 ( 1,374円 ) | 1日目 |
【特長】
・BRICKSは、身の回りのものを「種類別」「用途別」「部屋別」に整理できる収納ケースです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

クラウン
硬質カードケース A4
4.5通常価格(税別):527円

クラウン
クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB203-B
4通常価格(税別):5,107円

クラウン
カジュアルビジネスバッグCR-BB749-B
0通常価格(税別):6,032円

クラウン
ソフトカードケース 軟質ポリオレフィン製 B6
0通常価格(税別):461円

エスコ
ビジネスリュックサック(3WAY)
0通常価格(税別):11,772円

サンワサプライ
取っ手付きPCインナーケース
0通常価格(税別):3,525円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円