ファクトリーサプライ用品技術窓口

缶スタンド缶とりー 専用ホルダー

  • JANコード
    4989999023480
  • トラスココード
    160-7994
  • 質量(g)
    3800
  • 材質1
    本体:スチール(塗体焼き付け塗装)
  • 高さ(mm) (mm)
    617
  • 幅(mm) (mm)
    380
  • 奥行(mm)
    437
  • 適用本数(本)
    1

型番:

KANG-HC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KANG-HCの仕様・寸法情報

JANコード
4989999023480
トラスココード
160-7994
質量(g)
3800
材質1
本体:スチール(塗体焼き付け塗装)
高さ(mm)(mm)
617
幅(mm)(mm)
380
奥行(mm)
437
適用本数(本)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 60日以内

型番リスト

表示件数
型番
KANG-HC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,093円
( 10,002円 )
60日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・缶とりー用の一斗缶ホルダーです
・単品でも一斗缶やペール缶の保管や移動に便利です
・一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納
【材質】
・本体:スチール(塗体焼き付け塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

缶スタンド缶とりー 専用ホルダーの型番KANG-HCのページです。 型番KANG-HCに関する仕様情報を記載しております。
缶スタンド缶とりー 専用ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
缶スタンド缶とりー 専用ホルダー
缶スタンド 缶保くん
缶スタンド 本体スチール製(段積み可能・キャスター付) KANP-S-C
TRUSCO 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304
ドラム缶運搬車 ASDR-2
ドラム缶運搬車HT67N用取り替えキャスター
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,093円24,260円26,064円26,958円192,325円11,373円
通常出荷日60日目1日目1日目1日目8日目1日目
JANコード498999902348049899999565044550414383795498999945267945504140339284989999693638
トラスココード160-7994116-3790395-0270855-7795257-5467303-3643
質量(g)38008100.092004500130002500
材質1本体:スチール(塗体焼き付け塗装)本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)本体:ステンレス(SUS304)本体・金具:ステンレス(SUS304)ナイロンウレタン-
高さ(mm)(mm)617480618217--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました