ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製運搬車ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪用)

  • 適合台車機種
    ドンキーカート300番シリーズ自在キャスター2輪用
  • JANコード
    4989999962475
  • トラスココード
    125-8864
  • 質量(g)
    2400
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    表面処理::三価クロムメッキ
  • 製造国
    日本

ご注意

  • ブレーキのON Offは強く踏み込まないで下さい
  • 斜面で使用しないで下さい

型番:

400JRS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

400JRSの仕様・寸法情報

適合台車機種
ドンキーカート300番シリーズ自在キャスター2輪用
JANコード
4989999962475
トラスココード
125-8864
質量(g)
2400
材質1
本体:スチール
材質2
表面処理::三価クロムメッキ
製造国
日本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
400JRS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,776円
( 15,154円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します
【材質】
・本体:スチール
・表面処理::三価クロムメッキ

ご注意

  • ブレーキのON Offは強く踏み込まないで下さい
  • 斜面で使用しないで下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪用)の型番400JRSのページです。 型番400JRSに関する仕様情報を記載しております。
プレス製運搬車ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製運搬車ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪用)
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) ロックストッパー付
鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ(ハンドル側自在車輪)ストッパー付きゴム車
プレス製運搬車ハイグレード運搬車(固定ハンドルタイプ・ゴムキャスター) 組立式
樹脂台車用荷締ベルト
オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,776円78,704円42,540円 -59,487円4,752円167,523円 -
通常出荷日7日目11日目1日目〜8日目19日目8日目
適合台車機種ドンキーカート300番シリーズ自在キャスター2輪用-----
JANコード49899999624754989999009996-45504143091774550414335022-
トラスココード125-8864149-5840-555-5071658-7221-
質量(g)240053000-37000390-
材質1本体:スチール荷台:スチール-荷台:スチール本体:PP(ポリプロピレン)、ベルト:アクリル繊維、フック:スチール、バネ部:ステンレスステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました