ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ)

  • 適合ストッパー
    400NS2、400NKB
  • JANコード
    4989999962246
  • トラスココード
    125-8879
  • 質量(g)
    41000
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    マット:塩化ビニール
  • 材質3
    ハンドル:スチール
  • 材質4
    ハンドル表面処理:粉体塗装
  • キャスター径(mm) (mm)
    130
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    950
  • 高さ(mm) (mm)
    220
  • 長さ(mm) (mm)
    1190
  • 幅(mm) (mm)
    440
  • 付属ストッパー
    400NS2
  • 下段均等荷重(kg)
    200
  • 下段高さ(mm)
    220
  • 上段均等荷重(kg)
    100
  • 上段高さ(mm)
    780
  • 組立目安
    2人30分

型番:

404NS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

404NSの仕様・寸法情報

適合ストッパー
400NS2、400NKB
JANコード
4989999962246
トラスココード
125-8879
質量(g)
41000
材質1
荷台:スチール
材質2
マット:塩化ビニール
材質3
ハンドル:スチール
材質4
ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター径(mm)(mm)
130
ハンドル高さ(mm)(mm)
950
高さ(mm)(mm)
220
長さ(mm)(mm)
1190
幅(mm)(mm)
440
付属ストッパー
400NS2
下段均等荷重(kg)
200
下段高さ(mm)
220
上段均等荷重(kg)
100
上段高さ(mm)
780
組立目安
2人30分
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 46日以内

型番リスト

表示件数
型番
404NS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,492円
( 63,241円 )
46日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピッキング作業に適しています
【材質】
・荷台:スチール
・マット:塩化ビニール
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ)の型番404NSのページです。 型番404NSに関する仕様情報を記載しております。
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ)
プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(片袖2段タイプ)
ハイグレード運搬車(両袖タイプ)2段タイプ
鋼鉄製運搬車(大型6輪両袖2段タイプ・ストッパー付)
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) ロックストッパー付
ハイグレード運搬車(両袖タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格57,492円107,282円115,829円119,855円92,610円60,575円 -
通常出荷日46日目8日目8日目5日目5日目〜8日目
適合ストッパー400NS2、400NKB500LSS500LSS--H-300S
JANコード4989999962246455041430922145504143092384989999009965--
トラスココード125-8879555-8185555-8186149-5946--
質量(g)410005900060000105000.077000-
材質1荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール(粉体塗装)荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール(粉体塗装)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました