17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

段積み長尺台車用パイプ パイプ

  • トラスココード
    167-0536
  • 質量(g)
    2000
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:メッキ
  • 長さ(mm) (mm)
    1000
  • パイプ径(mm)
    48.6

型番:

ALC-P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ALC-Pの仕様・寸法情報

トラスココード
167-0536
質量(g)
2000
材質1
スチール
材質2
表面処理:メッキ
長さ(mm)(mm)
1000
パイプ径(mm)
48.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALC-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,649円
( 8,414円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ALC-10-712用のハンドルパイプです
【材質】
・スチール
・表面処理:メッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段積み長尺台車用パイプ パイプの型番ALC-Pのページです。 型番ALC-Pに関する仕様情報を記載しております。
段積み長尺台車用パイプ パイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段積み長尺台車用パイプ パイプ
プレス製運搬車ハイグレード運搬車(固定ハンドルタイプ・ゴムキャスター) 組立式
鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ(ハンドル側自在車輪)ストッパー付きゴム車
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) ロックストッパー付
プレス製運搬車ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪用)
オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,649円59,487円42,540円 -78,704円13,776円167,523円 -
通常出荷日8日目8日目1日目〜11日目7日目8日目
トラスココード167-0536555-5071-149-5840125-8864-
質量(g)200037000-530002400-
材質1スチール荷台:スチール-荷台:スチール本体:スチールステンレス(SUS304)
材質2表面処理:メッキマット:脱塩ビ樹脂-ハンドル:スチール表面処理::三価クロムメッキ車輪:ナイロンウレタン
長さ(mm)(mm)10001200-1400--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました