ファクトリーサプライ用品技術窓口

運搬車用取り替えキャスター 固定

通常単価(税別)
790円~847円
税込単価
869円~932円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・運搬車用取り替えキャスター 固定タイプ・プレート式・キャスター径(mm):100・取付ピ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    330
  • 車輪径D (mm)
    100

ご注意

  • 商品画像はTYSR-100EL型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

許容荷重(kgf)

車輪幅(mm)

車輪材質

最小発注数量
4989999609561
207-3504
51
27.0
エラストマー
1個
4989999609585
207-3505
61.2
25.0
ナイロン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
847円
( 932円 )
1日目
790円
( 869円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・運搬車用取り替えキャスター 固定タイプ
・プレート式
・キャスター径(mm):100
・取付ピッチ(mm):82×40
・取付座(mm):100×58

ご注意

  • 商品画像はTYSR-100EL型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

運搬車用取り替えキャスター 固定のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
運搬車用取り替えキャスター 固定
プレス台車用 固定キャスターΦ125ゴム車
プレス台車用 自在キャスターΦ125ゴム車
プレス製運搬車ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪用)
オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付
プレス製運搬車ハイグレード運搬車(固定ハンドルタイプ・ゴムキャスター) 組立式
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格790円-3,712円4,039円13,776円167,523円 -59,487円
通常出荷日1日目1日目1日目7日目8日目8日目
質量(g)330690.08602400-37000
車輪径D(mm)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト