ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

めねじボール止水逆止付(水道用)

通常単価(税別)
2,809円
税込単価
3,090円
通常出荷日:1日目

【特長】・メッキ 配管パーツです・日本水道協会認定登録品です【用途】・配管パーツ【材質】・黄銅(C37...

詳細を確認

型番:

13CBG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13CBGの仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
黄銅
詳細材質
C3771BE
使用流体
水
ハンドル形状
T形ハンドル
長さ L(mm)
76
呼び径(mm)
13
JANコード
4560111020138
トラスココード
812-7784
質量(g)
245.000

型番リスト

表示件数
型番
13CBG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,809円
( 3,090円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッキ 配管パーツです
・日本水道協会認定登録品です
【用途】
・配管パーツ
【材質】
・黄銅(C377IBE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

めねじボール止水逆止付(水道用)の型番13CBGのページです。 型番13CBGに関する仕様情報を記載しております。
めねじボール止水逆止付(水道用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
めねじボール止水逆止付(水道用)
ホース用継手 めねじニップル
【クリーン洗浄品】ホース用継手 めねじニップル
ホース用継手 めねじニップル SUS316L
ホース用継手 めねじジョイントニップル SUS316L
【クリーン洗浄品】ホース用継手 めねじニップル SUS316L
メーカータブチミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,809円1,150円 --6,640円 -14,610円 --
通常出荷日1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
本体形状ストレート-----
本体材質黄銅-----
詳細材質C3771BE-----
使用流体水-----
ハンドル形状T形ハンドル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました