ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ゲルチョーク パック入り レフィル【3個入り】

通常単価(税別)
690円
税込単価
759円
通常出荷日:1日目

【特長】・何にでも書けるマーカーです・PILOTの固形芯技術から開発された、油性顔料タイプの固形マーカ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 筆記及び描画以外には使用しないで下さい。
    筆記及び描画される際には、芯を先端より5~8mm程度出してご使用ください。
  • それ以上に芯を出して筆記及び描画されると芯が折れることがあります。
  • ご使用後は芯を必ずホルダー内に収納して下さい。
  • 直射日光の当たる場所や50℃以上の高温になるところでの使用、または保管しないで下さい。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
黒
4902505643859
424-6516
1パック

3個入り

緑
4902505643897
424-6515
1パック

3個入り

青
4902505643880
424-6523
1パック

3個入り

赤
4902505643866
424-6513
1パック

3個入り

白
4902505643842
424-6520
1パック

3個入り

黄
4902505643873
424-6524
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690円
( 759円 )
1日目
690円
( 759円 )
1日目
690円
( 759円 )
1日目
690円
( 759円 )
1日目
690円
( 759円 )
1日目
690円
( 759円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・何にでも書けるマーカーです
・PILOTの固形芯技術から開発された、油性顔料タイプの固形マーカーです
【用途】
・雨天用工事黒板に
・屋外を中心とした各種工事に
・ガラス、金属、プラスチック、コンクリート、木材、紙などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 筆記及び描画以外には使用しないで下さい。
    筆記及び描画される際には、芯を先端より5~8mm程度出してご使用ください。
  • それ以上に芯を出して筆記及び描画されると芯が折れることがあります。
  • ご使用後は芯を必ずホルダー内に収納して下さい。
  • 直射日光の当たる場所や50℃以上の高温になるところでの使用、または保管しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲルチョーク パック入り レフィルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲルチョーク パック入り レフィル
工業用耐熱ゲルマーカー
チョークホルダー 細丸
工業用消えないマーカー5本パック 中字 赤
工業用消えないマーカー5本パック 中字 白
楽書きチョーク棒 伸縮タイプ
メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)PIKA MARKER祥碩堂不易糊工業不易糊工業YUYPRO
通常価格690円1,158円556円1,360円1,360円7,559円
通常出荷日1日目1日目4日目9日目9日目4日目
商品タイプ替芯工業用マーカー----
用途金属 / ガラス / 木材 / 紙 / プラスチック / コンクリートガラス / 木材 / 皮革 / 鉄----
タイプ油性-----
長さ(mm)80-----
直径(mm)6-----
よく一緒に購入される商品

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト