ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リフレッシュ酸素缶

通常単価(税別)
915円
税込単価
1,007円
通常出荷日:1日目

【特長】・連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます・1回2秒程度で50~60回使用可...

詳細を確認

型番:

IRS-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

IRS-1の仕様・寸法情報

高さ(mm)
245
JANコード
4901140902048
質量(g)
126.000
トラスココード
379-6852
材質1
缶:スチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
IRS-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
915円
( 1,007円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます
・1回2秒程度で50~60回使用可能です
・満タン状態で約2分の連続噴射が可能です
【用途】
・ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に
・ハイキングや登山での酸素補給に
・長時間ドライブ後の休憩に
・クラブ活動の後に
・疲れたとき、緊張を和らげたいときに
【材質】
・缶:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフレッシュ酸素缶の型番IRS-1のページです。 型番IRS-1に関する仕様情報を記載しております。
リフレッシュ酸素缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフレッシュ酸素缶
Reelex 酸素用リール(一般酸素)
Reelex 酸素用リール(一般酸素)
酸素アセチレンリール
酸素用調整器 Wシリーズ
ツインガスホース(酸素・アセチレン)
メーカー岩谷産業中発販売中発販売三協リールスター電器製造スター電器製造
通常価格915円340,240円284,371円163,926円 -11,392円 -9,100円
通常出荷日1日目19日目19日目14日目1日目〜2日目
高さ(mm)245-----
JANコード4901140902048-----
質量(g)126.000-----
トラスココード379-6852-----
材質1缶:スチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました