ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2mmクールアーム用ノズル(細径)

通常単価(税別)
2,045円
税込単価
2,250円
通常出荷日:1日目

型番:

CA1007
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CA1007の仕様・寸法情報

穴径(mm)
3
JANコード
7290005390593
質量(g)
10.000
トラスココード
207-0356

型番リスト

表示件数
型番
CA1007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,045円
( 2,250円 )
1日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2mmクールアーム用ノズル(細径)の型番CA1007のページです。 型番CA1007に関する仕様情報を記載しております。
2mmクールアーム用ノズル(細径)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2mmクールアーム用ノズル(細径)
1/2" ノズル付 ロングエルボーキット
2-1/2" ホースキット
15mm 旋盤アダプターキット
ステンレス製クーラントホース 丸ノズル
ステンレス製クーラントホース フレアノズル
メーカーノガ・ウォーターズロックラインロックラインロックラインHILT LINEHILT LINE
通常価格2,045円4,368円8,167円5,832円4,074円 -10,388円 -
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目〜
穴径(mm)3-----
JANコード7290005390593-----
質量(g)10.000-----
トラスココード207-0356-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました