ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接面取付金具 SCヘルメット専用【2個入り】

通常単価(税別)
1,130円
税込単価
1,243円
通常出荷日:1日目

【特長】・SCヘルメット専用の、溶接面取付用の金具です・対応溶接面:NO.600MAG

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4007046201
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

4007046201の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
横(mm)
124
縦(mm)
16
適合本体
対応ヘルメット:SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM/対応溶接面:NO.600MAG
JANコード
4548890143668
質量(g)
36.000
トラスココード
323-6769
詳細タイプ
溶接面取付金具

型番リスト

表示件数
型番
4007046201
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,130円
( 1,243円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SCヘルメット専用の、溶接面取付用の金具です
・対応溶接面:NO.600MAG

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接面取付金具 SCヘルメット専用の型番4007046201のページです。 型番4007046201に関する仕様情報を記載しております。
溶接面取付金具 SCヘルメット専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接面取付金具 SCヘルメット専用
自動遮光溶接面(ヘルメット取付型)
溶接面 ヘルメット取付型バンド
溶接面・防災面用取付金具 J型アダプター
溶接用遮光面 ヘルメット面
溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプ
メーカーミドリ安全理研オプテックマイト工業日本光器製作所スター電器製造トラスコ中山
通常価格1,130円18,446円2,881円1,290円6,217円4,812円
通常出荷日1日目4日目3日目4日目5日目1日目
商品タイプその他溶接面(液晶式)その他その他溶接面溶接面
横(mm)124-----
縦(mm)16-----
適合本体対応ヘルメット:SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM/対応溶接面:NO.600MAG-----
JANコード4548890143668-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました