ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイティーフォースSTD

通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐切創性インナー手袋・革手袋や、ゴム手の内履きとして、様々な用途で切創の危険から保護【材質】...

詳細を確認
  • ゲージ数
    13
  • サイズ
    フリー
  • リストカラー
    黄色
  • 厚さ(mm)
    0.95
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 色
    グレー
  • 全長(cm)
    24
  • 耐切創レベル
    5
  • 中指長さ(cm)
    7.5
  • EN388 2003規格
    354X
  • EN388 2016規格
    3X4XD
  • JANコード
    4582465111706
  • 質量(g)
    56.300
  • トラスココード
    217-6714
  • 材質1
    超高強度ポリエチレン(HPPE)

ご注意

  • 耐切創性に特化した手袋ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

型番:

588073
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

588073の仕様・寸法情報

ゲージ数
13
サイズ
フリー
リストカラー
黄色
厚さ(mm)
0.95
手のひら周り(cm)
20
色
グレー
全長(cm)
24
耐切創レベル
5
中指長さ(cm)
7.5
EN388 2003規格
354X
EN388 2016規格
3X4XD
JANコード
4582465111706
質量(g)
56.300
トラスココード
217-6714
材質1
超高強度ポリエチレン(HPPE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
588073
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000円
( 1,100円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創性インナー手袋
・革手袋や、ゴム手の内履きとして、様々な用途で切創の危険から保護
【材質】
・超高強度ポリエチレン(HPPE)

ご注意

  • 耐切創性に特化した手袋ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイティーフォースSTDの型番588073のページです。 型番588073に関する仕様情報を記載しております。
マイティーフォースSTDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイティーフォースSTD
川西 シュレガード ノンコート
耐切創手袋 サミテックPS6
ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)
安全作業手袋 MZ670 M
テイケン 作業手袋
メーカー湘南ワイパーサプライ川西工業ダンロップミドリ安全東京硝子器械帝健
通常価格1,000円717円2,032円 -5,332円2,440円2,576円
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目4日目4日目
ゲージ数13-----
サイズフリー-----
リストカラー黄色-----
厚さ(mm)0.95-----
手のひら周り(cm)20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました