ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラッチャー3Pブックタイプ【3個入り】

通常単価(税別)
731円
税込単価
804円
通常出荷日:1日目

【特長】・有害物質を使用せず安全無害です・独特の粘着剤がねずみをしっかり確実に捕獲します【用途】・ねず...

詳細を確認

型番:

RACHER3P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RACHER3Pの仕様・寸法情報

幅(mm)
167
JANコード
4971910162422
質量(g)
500.000
トラスココード
137-1954
材質1
紙基材、ゴム系粘着剤
奥行(mm)
37
長さ(mm)
230
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RACHER3P
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
731円
( 804円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有害物質を使用せず安全無害です
・独特の粘着剤がねずみをしっかり確実に捕獲します
【用途】
・ねずみの捕獲に
【材質】
・紙基材、ゴム系粘着剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッチャー3Pブックタイプの型番RACHER3Pのページです。 型番RACHER3Pに関する仕様情報を記載しております。
ラッチャー3Pブックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッチャー3Pブックタイプ
ハイトリ紙 平紙
ピカット!3兄弟
シロアリタックル 3.4L
捕虫器 ムシポン ポケットタイプ
鳥害対策ツール ビー・ビー・フラッシュ3
メーカーカモ井加工紙カモ井加工紙ミツギロン工業カンペハピオ朝日産業東神電気
通常価格731円642円1,249円23,801円50,000円17,391円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目11日目5日目
幅(mm)167270----
JANコード49719101624224971910122853----
質量(g)500.00052.000----
トラスココード137-1954137-1955----
材質1紙基材、ゴム系粘着剤紙基材、ゴム系粘着剤----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました