ファクトリーサプライ用品技術窓口

純綿5本編軍手

通常単価(税別)
1,197円
税込単価
1,317円
通常出荷日:1日目
  • JANコード
    4518406110019
  • 質量(g)
    750.000
  • トラスココード
    167-5303
  • ゲージ数
    7
  • 厚さ(mm)
    5
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 全長(cm)
    22
  • 中指長さ(cm)
    8

型番:

B-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-1の仕様・寸法情報

JANコード
4518406110019
質量(g)
750.000
トラスココード
167-5303
ゲージ数
7
厚さ(mm)
5
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
22
中指長さ(cm)
8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,197円
( 1,317円 )
1日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純綿5本編軍手の型番B-1のページです。 型番B-1に関する仕様情報を記載しております。
純綿5本編軍手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純綿5本編軍手
綿特強力本編軍手
2.5本編 サイズ軍手
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
細編混紡3.5本編
純綿軍手
メーカーユニワールドユニワールドコーコス信岡ミスミ福徳産業丸和ケミカル
通常価格1,197円912円665円681円 -1,575円1,150円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目
JANコード45184061100194514858165003----
質量(g)750.000750.000----
トラスココード167-5303167-5228----
ゲージ数77----
厚さ(mm)54----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました